??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CPN01_02 - 平底活动型 不锈钢低重心脚轮 日式底板 容许载荷160~320kg
明细表
0.31
代码
支架类型
平底活动型
支架材质
Q235A
支架表面处理
镀锌
支架刹车形式
支架底板标准
日式
轮部材质
强化尼龙
轮部颜色
黑色
轮部轴承
双轴承
D
mm
轮部代号
H
68 mm
t
2.3 mm
F
28 mm
A
70 mm
B
54 mm
C
54 mm
E
36 mm
d
6.5 mm
R
51 mm
R1
mm
容许载荷
160 kg
参考重量
kg
网页链接
网页链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型