J-CPM92-D125-AE
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpm92.prj},{NB=J-CPM92-D125-AE},{CODE=J-CPM92},{TYPE1=Fixed},{MAT1=Q235A},{SUR=yellow galvanized},{BRA=-},{WHEEL=AE},{MAT2=cast ironcast polyurethane},{COLOR=brown},{BEARING=Double ball bearing},{D=125},{A=175},{B=140},{C=140},{E=105},{DD=14},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-CPM92 - Twin casters Super heavy duty type Welded bracket Fixed type
Bill of material
J-CPM92-D125-AE
code
J-CPM92
Bracket Type
Fixed
Bracket Material
Q235A
bracket surface treatment
yellow galvanized
Brake form
-
wheel code
AE
wheel material
cast ironcast polyurethane
COLOR
brown
Wheel bearing
Double ball bearing
D
125
150
200
125
150
200
H
185
F
60
A
175
B
140
C
140
E
105
d
14
allowable load
1500
kg
reference weight
9.2
kg
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성