J-CPM92-D125-AE
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpm92.prj},{NB=J-CPM92-D125-AE},{CODE=J-CPM92},{TYPE1=Fixed},{MAT1=Q235A},{SUR=yellow galvanized},{BRA=-},{WHEEL=AE},{MAT2=cast ironcast polyurethane},{COLOR=brown},{BEARING=Double ball bearing},{D=125},{A=175},{B=140},{C=140},{E=105},{DD=14},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CPM92 - 双轮脚轮 超重载型 焊接支架 固定型
明细表
J-CPM92-D125-AE
代码
J-CPM92
支架类型
固定型
支架材质
Q235A
支架表面处理
镀黄锌
刹车形式
-
轮部代号
AE
轮部材质
铸铁浇铸聚氨酯
颜色
棕色
轮部轴承
双滚珠轴承
D
125
150
200
125
150
200
H
185
F
60
A
175
B
140
C
140
E
105
d
14
容许载荷
1500
kg
参考重量
9.2
kg
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型