??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CPM41 - 进口脚轮 超重载型 美式底板 固定型
明细表
J-CPM41-D80-UV
代码
J-CPM41
支架类型
固定型
支架材质
Q235A
支架表面处理
喷涂(墨绿色)
支架刹车形式
-
支架底板标准
美式
轮部材质
聚氨酯
轮部颜色
自然色
轮部轴承
双轴承
D
mm
轮部代号
H
120 mm
F
48 mm
A
100 mm
B
85 mm
C
80 mm
C1
- mm
E
60 mm
E1
- mm
d
9 mm
t
8 mm
容许载荷
500 kg
参考重量
2.2 kg
网页链接
网页链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型