J-CPF21-D125-RC
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpf21_asmtab.prj},{NB=J-CPF21-D125-RC},{CODE=J-CPF21},{TYPE1=Fixed},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{CODE1=RC},{MAT2=xiangjiao},{COLOR=Grey},{BEA=zhoutao},{D=125},{H=165},{F=32},{A=114},{B=102},{C=92.1},{C1=76.2},{E=76.2},{E1=66.7},{DD=11},{RZ=160},{CKM=0.85},{TT=2.5},{D1=20},{D2=70},{D3=18},{L=37},{LINK=webxxx},{PPATH=j-cpf21/assem/j-cpf21_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-CPF21 - Casters
Bill of material
J-CPF21-D125-RC
Code
J-CPF21
Bracket type
Fixed type
Bracket material
Q235A
Bracket surface treatment
Galvanized
Bracket brake form
-
Wheel code
RC
Wheel material
rubber
Wheel color
gray
Wheel bearing
Bushing
D
125
mm
H
165
mm
F
32
mm
A
114
mm
B
102
mm
C
92.1
mm
C1
76.2
mm
E
76.2
mm
E1
66.7
mm
d
11
mm
Allowable load (kg)
160
kg
Reference weight (kg)
0.85
kg
URL
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성