J-CPC11-D100-SA
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpc11_12_asmtab.prj},{NB=J-CPC11-D100-SA},{CODE=J-CPC11},{TYPE1=Screw-type activities},{MAT1=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{CODE1=SA},{BEA=Sleeve},{D=100},{H=122},{F=27},{M=M12},{L=25},{R=82.0},{SA=60},{LINK=Webxxx},{PPATH=j-cpc11_12/assem/j-cpc11_12_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CPC11_12 - 高性价比 脚轮
明细表
J-CPC11-D100-SA
代码
J-CPC11
J-CPC11
支架类型
丝杆活动型
支架材质
Q235A
支架表面处理
镀锌
支架刹车形式
-
-
轮部代号
SA
轮部材质
人造胶
轮部颜色
灰色
轮部轴承
轴套
D
100
100
mm
H
122
122
mm
F
27
mm
M
M12
mm
L
25
mm
R
82.0
82.0
mm
容许载荷
60
60
kg
重量
0.46
0.46
kg
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型