??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-CBP01 - 进口带中心调整块脚轮 中重载型 平底活动型
明细表
J-CBP01-D50-NQ
代码
J-CBP01
支架类型
平底活动型
支架材质
Q235A
支架表面处理
镀锌
支架刹车形式
-
轮部材质
强化尼龙
轮部颜色
黑色
轮部轴承
双轴承
D
mm
轮部代号
NQ
H
74 mm
H1
15 mm
A
102 mm
B
102 mm
C
80 mm
C1
75 mm
E
80 mm
E1
75 mm
F
45 mm
R
73 mm
L
19.6 mm
t
3.2 mm
d
11.0 mm
容许载荷
250 kg
参考重量
1.19 kg
网页链接
网页链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型