J-BBV04-NU216W
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/j-bbv04.prj},{NB=J-BBV04-NU216W},{CODE=J-BBV04-N},{TYPE=Outer ring without flange, inner ring with double flange},{BEA=GB/T307.1 0level},{POST=W(Steel cage)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{MODEL=J-BBV04-NU216W},{DD=80},{D=140},{B=26},{RR=2.0},{RR1=2.0},{FW=95.3},{EW=125.3},{J=101.0},{CR=95.4},{COR=109.8},{LIM=4080},{LIM1=4845},{DDAA=89.0},{DDBB=89.0},{DDCC=94},{DDDD=97},{DDEE=104},{DAA=131.0},{DBB=131.0},{DBB1=128},{RRAA=2.0},{RR1AA=2.0},{WEI=1.50},{LINK=Website link},{Q1=14}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 50
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-BBV04 - Cylindrical roller bearing/Outer ring double flange/Outer ring without flange/Imported
Bill of material
J-BBV04-NU216W
code
J-BBV04-N
type
Outer ring without flange, inner ring with double flange
Bearing accuracy
GB/T307.1 0level
Post code
W(Steel cage)
national standard material
GCr15
Equivalent material
SUJ2
model
J-BBV04-NU216W
J-BBV04-NU216W
mm
d
80
80
max
D
140
140
mm
B
26
26
mm
r
2.0
2.0
min
r1
2.0
2.0
min
FW
95.3
95.3
mm
EW
125.3
125.3
mm
J
101.0
101.0
mm
Rated load Cr(move)
95.4
95.4
KN
Rated load Cor(quiet)
109.8
109.8
KN
Limit speed grease
4080
4080
Limit speed Oil lubrication
4845
4845
da
89.0
89.0
min
db
89.0
89.0
min
dc
94
94
max
dd
97
97
min
de
104
104
min
Da
131.0
131.0
max
Db
131.0
131.0
max
Db
128
128
min
ra
2.0
2.0
max
r1a
2.0
2.0
max
Reference weight
1.50
1.50
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성