카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
IXP-4W5520-WA-3L-P3-B
IAI
Water Resistant
SCARA/IXP-3W/4W
Powered by
CAD모델 선택
{iai/water_resistant/scara_ixp_3w_4w/ixp_4w5520_asmtab.prj},{NB=IXP-4W5520-WA-3L-P3-B(0)},{MODEL=IXP-4W5520},{ENTYPE=WA : No Battery / Absolution},{CTYPE=Standard cable : Standard lenght},{LTC=3L},{CNTRL=P3:MSEL},{OPTB=-B},{OPTBX= '-B', 'with Brake', '', 'without Brake'},{ZAPOS=0},{ZAPOSX=[0:200]},{L=550},{AXIS=4},{PPATH=../../parts/ixp_water_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
IXP-4W5520
Bill of material
IXP-4W5520-WA-3L-P3-B
Order number
IXP-4W5520-WA-3L-P3-B
Model
IXP-4W5520
Encoder Type
WA : No Battery / Absolution
Cable Type
Standard cable : Standard length
Cable Length
3m
5m
3m
5m
Controller
P3:MSEL
Option : Brake
with Brake
without Brake
with Brake
without Brake
Z axis position
mm
값 입력 ZAPOS
Z axis position
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성