??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
VINKO
Description
IX-08N - Build-in guideway actuator, Actuator width 82 mm
Bill of material
IX-08N-P20-50-1K-C-J-P02
Infotext
Dimensions
Series
IX
Width
08N : 82mm mm
Lead
mm
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
Motor position
Precision
Sensor
Motor specification
P02
Motor type
Motor capacity
02 : 200W
Brake
Special option
A
327 mm
B
240 mm
C
50 mm
D
50 mm
F
1 mm
N
6 mm
Weight
2.8 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей