??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
VINKO
Description
IX-05N - Build-in guideway actuator, Actuator width 54 mm
Bill of material
IX-05N-P10-50-1K-C-J-P01
Infotext
Dimensions
Series
IX
Width
05N : 54mm mm
Lead
mm
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
Motor position
Precision
Sensor
Motor specification
P01
Motor type
Motor capacity
01 : 100W
Brake
Special option
A
269 mm
B
190 mm
C
50 mm
D
25 mm
F
1 mm
N
6 mm
Weight
1.6 kg
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей