ITV0090-0N
SMC Corporation
진공용기기
진공 감압밸브
전자식 전공 레귤레이터
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/vacuum_equipment/vacuum_regulator/electronic_vacuum_regulator/itv009_single_asmtab.prj},{NB=ITV0090-0N(0)},{PRESSURE=(9) -100kPa},{VOLTAGE=0},{INPUT=0},{FITTING=},{BASE=},{BRACKET=},{CONNECTOR=N},{THREAD2=0},{PPATH=itv009_single/assembly/itv009_single_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
ITV009 - 박형 진공 레귤레이터/개별
BOM
ITV0090-0N
압력범위
(9) -100kPa
전원전압
(0) DC24V+10%/-10%
(1) DC12~15V
(0) DC24V+10%/-10%
(1) DC12~15V
입력신호
(0) 전류형 DC4~20mA(싱크 타입)
(1) 전류형 DC0~20mA(싱크 타입)
(2) 전압형 DC0~5V
(3) 전압형 DC0~10V
(0) 전류형 DC4~20mA(싱크 타입)
(1) 전류형 DC0~20mA(싱크 타입)
(2) 전압형 DC0~5V
(3) 전압형 DC0~10V
내장 원터치 피팅 종류
(-) 밀리 사이즈(밝은 회색)SUP(1):φ6 OUT(2):φ4 EXH(3):φ6
(U) 인치 사이즈 (주황) VAC(1):φ5/32" OUT(2):φ5/32" ATM(3):φ5/32"
(-) 밀리 사이즈(밝은 회색)SUP(1):φ6 OUT(2):φ4 EXH(3):φ6
(U) 인치 사이즈 (주황) VAC(1):φ5/32" OUT(2):φ5/32" ATM(3):φ5/32"
베이스 타입
(-) 개별용
(M) 매니폴드용
(-) 개별용
(M) 매니폴드용
브라켓
(-) 브라켓 없음
(B) 플랫 브라켓
(C) L형 브라켓
(-) 브라켓 없음
(B) 플랫 브라켓
(C) L형 브라켓
케이블 커넥터
(N) 케이블 커넥터 없음
(S) 스트레이트형 3m
(L) 라이트 앵글형 2m
(N) 케이블 커넥터 없음
(S) 스트레이트형 3m
(L) 라이트 앵글형 2m
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성