ITV2050-IL30-1-K-X399
SMC
bp4_air_line_equipment
air_line_equipment
AMS Air Management System
Components for Air Management System
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/air_line_equipment/ams/components_for_air_management_system/itv_50_x397_x399_asmtab.prj},{NB=ITV2050-IL30-1-K-X399(0)},{TYPE=(2) 2000},{PRESSURE=(5) 0.005〜0.7MPa},{VOLTAGE=(0) DC24V±10%},{INPUT=(IL) IO-Link},{SIZE=(30) For AMS30A},{FUNCTION=1},{UNIT=K},{THREAD=0},{BODY=30},{PPATH=itv_x397_x399/assembly/itv_50_x397_x399_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
ITV_50-X399 - Standby Electro-Pneumatic Regulator
Bill of material
ITV2050-IL30-1-K-X399
Type
(2) 2000
(2) 2000
Pressure range
(5) 0.005〜0.7MPa
Power supply voltage
(0) DC24V±10%
Input signal
(IL) IO-Link
Applicable AMS_A size
(30) For AMS30A
(30) For AMS30A
Function
(1) Normally closed
(2) Normally open
(1) Normally closed
(2) Normally open
Pressure display unit
(K) With unit switching function
(M) Fixed SI unit
(K) With unit switching function
(M) Fixed SI unit
Thread on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성