??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
iTENDO² | ISO 26623-1 - Porte-outil expansible hydraulique
Nomenclature
SCHUNK-1509962 iTENDO2 CAPTO C6 D32x110
ID
1509962
Description
iTENDO² CAPTO C6 Ø32x110
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
Profondeur de serrage réglable
mm
Entrez la valeur pour EINSPANN
Profondeur de serrage réglable
mm
cm
inch
ft
NSM Numéro standard Caractéristique de la propriété
DIN4000-89
BLD ID de l'image
607144
J3 ID d'entreprise
SJ
J21 commande
0201858
J22 nom du produit
Porte-outil expansible hydraulique
J6 Codage d'interface, côté machine
CCS06300195
C11 Type de capture, côté machine
CCS
C2 Taille enregistrement, côté machine
0630
C12 réception moule, côté machine
01
C14 Exécution record, côté machine
9
C15 Enregistrement, côté machine
5
J4 Codage d'interface, côté pièce
ZYL03200115
C51 Type de capture, face de la pièce
ZYL
C6 Taille enregistrement, face de la pièce
0320
C52 Réception moule, face de la pièce
01
C54 Exécution record, face de la pièce
1
C55 Enregistrement, face de la pièce
5
Longueur totale
0 mm
B3 Longueur en porte à faux
110.00 mm
B1 Longueur du diamètre du corps 1
62.00 mm
B2 Longueur du diamètre du corps 2
0.00 mm
C81 Longueur de serrage, max.
61.00 mm
C82 Longueur de serrage, min.
51.00 mm
B71 Long métrage
49.00 mm
B51 Angle de cône
7.50 Grad
C71 diamètre de montage, min., face de la pièce
32.00 mm
A1 Diamètre du corps 1
62.50 mm
A2 Diamètre du corps 2
0.00 mm
A4 Diamètre du collier
63.00 mm
A6 Diamètre Dérangement
59.00 mm
D7 Poids
2.30 kg
H21 Entrée de liquide de refroidissement
1
H22 Sortie du liquide de refroidissement
1
J7 Disque
0
E1 Direction de coupe
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Numéro du tarif douanier
84661020
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés