??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
iTENDO² | ISO 26623-1 - Portautensile ad espansione idraulica
Lista materiale
SCHUNK-1509962 iTENDO2 CAPTO C6 D32x110
ID
1509962
Descrizione
iTENDO² CAPTO C6 Ø32x110
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
Profondità di serraggio regolabile
mm
Inserisci valore per EINSPANN
Profondità di serraggio regolabile
mm
cm
inch
ft
NSM Numero standard Caratteristica della proprietà
DIN4000-89
BLD ID immagine
607144
J3 Società di ID
SJ
J21 ordine
0201858
J22 nome del prodotto
Portautensile ad espansione idraulica
J6 Codifica interfaccia, lato macchina
CCS06300195
C11 Tipo di acquisizione, lato macchina
CCS
C2 Dimensioni record, lato macchina
0630
C12 stampo di ricezione, lato macchina
01
C14 Esecuzione annotazione, lato macchina
9
C15 Registrazione, lato macchina
5
J4 Codifica dell'interfaccia, sul lato del pezzo
ZYL03200115
C51 Tipo di acquisizione, lato del pezzo
ZYL
C6 Dimensioni record, lato del pezzo
0320
C52 Stampo di ricezione, lato del pezzo
01
C54 Esecuzione annotazione, lato del pezzo
1
C55 Registrazione, lato del pezzo
5
Lunghezza complessiva
0 mm
B3 Lunghezza a sbalzo
110.00 mm
B1 Lunghezza del diametro del corpo 1
62.00 mm
B2 Lunghezza del diametro del corpo 2
0.00 mm
C81 Lunghezza di serraggio, max.
61.00 mm
C82 Lunghezza di serraggio, min.
51.00 mm
B71 Lungometraggio
49.00 mm
B51 Angolo del cono
7.50 Grad
C71 diametro di montaggio, min., lato del pezzo
32.00 mm
A1 Diametro del corpo 1
62.50 mm
A2 Diametro del corpo 2
0.00 mm
A4 diametro collare
63.00 mm
A6 Diametro Upheaval
59.00 mm
D7 Massa
2.30 kg
H21 Ingresso del refrigerante
1
H22 Presa di refrigerante
1
J7 Disco
0
E1 Direzione di taglio
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Numero di tariffa doganale
84661020
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD