??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
iTENDO² | ISO 26623-1 - Portaherramientas hidráulico
Lista de materiales
SCHUNK-1509962 iTENDO2 CAPTO C6 D32x110
ID
1509962
Denominación
iTENDO² CAPTO C6 Ø32x110
Más información del producto
A la página del producto
Profundidad de sujeción ajustable
mm
Enter value for EINSPANN
Profundidad de sujeción ajustable
mm
cm
inch
ft
NSM Número estándar Característica de propiedad
DIN4000-89
BLD ID de imagen
607144
J3 ID de empresa
SJ
J21 orden
0201858
J22 nombre del producto
Portaherramientas hidráulico
J6 Codificación de interfaz, lado máquina
CCS06300195
C11 Tipo de captura, lado de la máquina
CCS
C2 El tamaño del registro, lado de la máquina
0630
C12 molde receptora, lado de la máquina
01
C14 Ejecución de registro, lado de la máquina
9
C15 Grabación, lado de la máquina
5
J4 Codificación de interfaz, en el lado de la pieza de trabajo
ZYL03200115
C51 Tipo de captura, lado de la pieza
ZYL
C6 El tamaño del registro, lado de la pieza
0320
C52 Molde receptora, lado de la pieza
01
C54 Ejecución de registro, lado de la pieza
1
C55 Grabación, lado de la pieza
5
Longitud total
0 mm
B3 Longitud en voladizo
110.00 mm
B1 Longitud del diámetro del cuerpo 1
62.00 mm
B2 Longitud del diámetro del cuerpo 2
0.00 mm
C81 Longitud de sujeción, máx.
61.00 mm
C82 Longitud de sujeción, mín.
51.00 mm
B71 Largometraje
49.00 mm
B51 ángulo de cono
7.50 Grad
C71 diámetro de montaje, min., lado de la pieza
32.00 mm
A1 Diámetro del cuerpo 1
62.50 mm
A2 Diámetro del cuerpo 2
0.00 mm
A4 El diámetro del cuello
63.00 mm
A6 Diámetro de agitación
59.00 mm
D7 Masa
2.30 kg
H21 Entrada de refrigerante
1
H22 Salida de refrigerante
1
J7 Disco
0
E1 Dirección de corte
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Número de arancel aduanero
84661020
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD