??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
iTENDO² | ISO 26623-1 - Hydro-Dehnspannfutter
Stückliste
SCHUNK-1509962 iTENDO2 CAPTO C6 D32x110
Ident.-Nr.
1509962
Bezeichnung
iTENDO² CAPTO C6 Ø32x110
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Einstellbare Einspanntiefe
mm
Wert eingeben für EINSPANN
Einstellbare Einspanntiefe
mm
cm
inch
ft
NSM Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-89
BLD Bildkennung
607144
J3 Firmenkennung
SJ
J21 Bestellnummer
0201858
J22 Produktbezeichnung
Hydro-Dehnspannfutter
J6 Trennstellenkodierung, maschinenseitig
CCS06300195
C11 Aufnahmetyp, maschinenseitig
CCS
C2 Aufnahmegröße, maschinenseitig
0630
C12 Aufnahmeform, maschinenseitig
01
C14 Aufnahmeausführung, maschinenseitig
9
C15 Aufnahmeart, maschinenseitig
5
J4 Trennstellenkodierung, werkstückseitig
ZYL03200115
C51 Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
C6 Aufnahmegröße, werkstückseitig
0320
C52 Aufnahmeform, werkstückseitig
01
C54 Aufnahmeausführung, werkstückseitig
1
C55 Aufnahmeart, werkstückseitig
5
Gesamtlänge
0 mm
B3 Kraglänge
110.00 mm
B1 Länge Körperdurchmesser 1
62.00 mm
B2 Länge Körperdurchmesser 2
0.00 mm
C81 Einspannlänge, max.
61.00 mm
C82 Einspannlänge, min.
51.00 mm
B71 Funktionslänge
49.00 mm
B51 Kegelwinkel
7.50 Grad
C71 Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
32.00 mm
A1 Körperdurchmesser 1
62.50 mm
A2 Körperdurchmesser 2
0.00 mm
A4 Bunddurchmesser
63.00 mm
A6 Umbruchdurchmesser
59.00 mm
D7 Masse (Gewicht)
2.30 kg
H21 Kühlschmierstoffeintritt
1
H22 Kühlschmierstoffaustritt
1
J7 Datenträger
0
E1 Schneidrichtung
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Zolltarifnummer
84661020
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen