??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
iTENDO² | ISO 26623-1 - Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy
Lista materiałowa
SCHUNK-1509962 iTENDO2 CAPTO C6 D32x110
Identyfikator
1509962
Opis
iTENDO² CAPTO C6 Ø32x110
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
Regulowana głębokość mocowania
mm
Enter value for EINSPANN
Regulowana głębokość mocowania
mm
cm
inch
ft
NSM Numer standardowy Charakterystyka właściwości
DIN4000-89
BLD ID obrazu
607144
J3 Firma ID
SJ
J21 zamówienie
0201858
J22 Nazwa produktu
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy
J6 Kodowanie interfejsu po stronie maszyny
CCS06300195
C11 Rodzaj uchwycenia, po stronie maszyny
CCS
C2 rekord rozmiar, po stronie maszyny
0630
C12 Przyjmujący formę, po stronie maszyny
01
C14 Rekord wykonanie, po stronie maszyny
9
C15 Nagranie, po stronie maszyny
5
J4 Kodowanie interfejsu po stronie przedmiotu obrabianego
ZYL03200115
C51 Rodzaj uchwycenia, strona obrabianego
ZYL
C6 rekord rozmiar, strona obrabianego
0320
C52 Przyjmujący formę, strona obrabianego
01
C54 Rekord wykonanie, strona obrabianego
1
C55 Nagranie, strona obrabianego
5
Długość całkowita
0 mm
B3 długość konsolowe
110.00 mm
B1 Długość średnicy ciała 1
62.00 mm
B2 Długość średnicy ciała 2
0.00 mm
C81 Długość mocowania, maks.
61.00 mm
C82 Długość mocowania, min.
51.00 mm
B71 Pełnometrażowy
49.00 mm
B51 Kąt stożka
7.50 Grad
C71 Średnica mocowania, min., strona obrabianego
32.00 mm
A1 Średnica ciała 1
62.50 mm
A2 Średnica ciała 2
0.00 mm
A4 średnica kołnierza
63.00 mm
A6 Średnica przewrót
59.00 mm
D7 Masa
2.30 kg
H21 Wlotu chłodziwa
1
H22 Wylot chłodziwa
1
J7 Dysk
0
E1 kierunek cięcia
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Numer taryfy celnej
84661020
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD