??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
iTENDO² | ISO 26623-1 - Hydraulický rozpínací držák nástrojů
Kusovník
SCHUNK-1509962 iTENDO2 CAPTO C6 D32x110
ID
1509962
Popis
iTENDO² CAPTO C6 Ø32x110
Další informace o produktu
Na stránku produktu
Nastavitelná hloubka upnutí
mm
Enter value for EINSPANN
Nastavitelná hloubka upnutí
mm
cm
inch
ft
NSM Standardní číslo Charakteristika vlastnosti
DIN4000-89
BLD ID obrázku
607144
J3 IČO
SJ
J21 pořádek
0201858
J22 název výrobku
Hydraulický rozpínací držák nástrojů
J6 Rozhraní kódování, strana stroje
CCS06300195
C11 Typ zachycení, strana stroje
CCS
C2 Record velikost, strana stroje
0630
C12 Přijímací forma, strana stroje
01
C14 záznam vykonání, strana stroje
9
C15 záznam, strana stroje
5
J4 Kódování rozhraní na straně obrobku
ZYL03200115
C51 Typ zachycení, side obrobku
ZYL
C6 Record velikost, side obrobku
0320
C52 Přijímací forma, side obrobku
01
C54 záznam vykonání, side obrobku
1
C55 záznam, side obrobku
5
Celková délka
0 mm
B3 délka konzolové
110.00 mm
B1 Délka průměru těla 1
62.00 mm
B2 Délka průměru těla 2
0.00 mm
C81 Upínací délka, max.
61.00 mm
C82 Upínací délka, min.
51.00 mm
B71 Celovečerní
49.00 mm
B51 úhel kužele
7.50 Grad
C71 Montážní průměr, min., side obrobku
32.00 mm
A1 Průměr těla 1
62.50 mm
A2 Průměr těla 2
0.00 mm
A4 průměr límec
63.00 mm
A6 průměr pozdvižení
59.00 mm
D7 Hmotnost
2.30 kg
H21 Přívod chladicí kapaliny
1
H22 Výstup chladicí kapaliny
1
J7 Disk
0
E1 Směr řezání
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Číslo celního sazebníku
84661020
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model