??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
iTENDO² | ISO 26623-1 - 液压膨胀刀柄
明细表
SCHUNK-1509962 iTENDO2 CAPTO C6 D32x110
ID
1509962
描述
iTENDO² CAPTO C6 Ø32x110
更多產品信息
到產品頁面
可調夾緊深度
mm
输入参数值: EINSPANN
可調夾緊深度
mm
cm
inch
ft
NSM 標準編號特性
DIN4000-89
BLD 圖片編號
607144
J3公司ID
SJ
J21 順序
0201858
J22 產品名稱
液压膨胀刀柄
J6 接口編碼,機器側
CCS06300195
C11 拍攝類型,機器側
CCS
C2 記錄大小,機器側
0630
C12 接收模,機器側
01
C14 執行記錄,機器側
9
C15 記錄,機器側
5
J4 接口編碼,在工件側
ZYL03200115
C51 拍攝類型,工件側
ZYL
C6 記錄大小,工件側
0320
C52 接收模,工件側
01
C54 執行記錄,工件側
1
C55 記錄,工件側
5
总长度
0 mm
B3 懸臂長度
110.00 mm
B1 體長1
62.00 mm
B2 體長2
0.00 mm
C81 夾緊長度,最大
61.00 mm
C82 夾緊長度,最小值
51.00 mm
B71 長篇
49.00 mm
B51 錐角
7.50 Grad
C71 安裝直徑,工件側
32.00 mm
A1 主體直徑1
62.50 mm
A2 主體直徑2
0.00 mm
A4 領直徑
63.00 mm
A6 直徑劇變
59.00 mm
D7 质量
2.30 kg
H21 冷卻劑入口
1
H22 冷卻劑出口
1
J7 磁盤
0
E1 切削方向
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
海關關稅編號
84661020
预览
3D
2D
下载CAD模型