??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
iTENDO² | ISO 26623-1 - 油圧ツールホルダー
部品表
SCHUNK-1509962 iTENDO2 CAPTO C6 D32x110
ID
1509962
説明
iTENDO² CAPTO C6 Ø32x110
詳細な製品情報
製品ページへ
調整可能なクランプ深さ
mm
Enter value for EINSPANN
調整可能なクランプ深さ
mm
cm
inch
ft
NSM 標準番号プロパティ特性
DIN4000-89
BLD イメージID
607144
J3 会社のID
SJ
J21 オーダー
0201858
J22 製品名
油圧ツールホルダー
J6 インターフェースコーディング、マシン側
CCS06300195
C11 キャプチャータイプ、機械側
CCS
C2 レコードのサイズ、機械側
0630
C12 金型を受け取ります、機械側
01
C14 レコードの実行、機械側
9
C15 録音、機械側
5
J4 ワークピース側のインターフェースコーディング
ZYL03200115
C51 キャプチャータイプ、ワーク側
ZYL
C6 レコードのサイズ、ワーク側
0320
C52 金型を受け取ります、ワーク側
01
C54 レコードの実行、ワーク側
1
C55 録音、ワーク側
5
全長
0 mm
B3 カンチレバーの長さ
110.00 mm
B1 体の直径1
62.00 mm
B2 体の直径2
0.00 mm
C81 クランプ長さ、最大
61.00 mm
C82 クランプ長、最小
51.00 mm
B71 長編
49.00 mm
B51 円錐角
7.50 Grad
C71 取り付け直径、最小, ワーク側
32.00 mm
A1 ボディ直径1
62.50 mm
A2 ボディ直径2
0.00 mm
A4 首輪径
63.00 mm
A6 激変径
59.00 mm
D7 質量
2.30 kg
H21 冷媒入口
1
H22 冷却水出口
1
J7 ディスク
0
E1 切断方向
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
関税番号
84661020
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)