??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
iTENDO² | ISO 26623-1 - Гидравлическая зажимная оправка
Спецификация
SCHUNK-1509962 iTENDO2 CAPTO C6 D32x110
Идент. №
1509962
Описание
iTENDO² CAPTO C6 Ø32x110
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Регулируемая глубина зажима
mm
Введите значение для EINSPANN
Регулируемая глубина зажима
mm
cm
inch
ft
NSM Стандартный номер Характеристика недвижимости
DIN4000-89
BLD ID изображения
607144
J3 Идентификатор компании
SJ
J21 заказ
0201858
J22 название продукта
Гидравлическая зажимная оправка
J6 Кодирование интерфейса со стороны машины
CCS06300195
C11 Тип Сбора, сторона машины
CCS
C2 Запись размер, сторона машины
0630
C12 принимающий пресс-формы, сторона машины
01
C14 запись исполнения, сторона машины
9
C15 запись, сторона машины
5
J4 Кодирование интерфейса на стороне заготовки
ZYL03200115
C51 Тип Сбора, сторона заготовки
ZYL
C6 Запись размер, сторона заготовки
0320
C52 принимающий пресс-формы, сторона заготовки
01
C54 запись исполнения, сторона заготовки
1
C55 запись, сторона заготовки
5
Общая длина
0 mm
B3 длина кантилевера
110.00 mm
B1 Длина корпуса диаметром 1
62.00 mm
B2 Длина корпуса диаметром 2
0.00 mm
C81 Максимальная длина зажима
61.00 mm
C82 Длина зажима, мин.
51.00 mm
B71 полнометражный
49.00 mm
B51 Yгол сходимости
7.50 Grad
C71 Монтажный диаметр, min., сторона заготовки
32.00 mm
A1 Диаметр корпуса 1
62.50 mm
A2 Диаметр корпуса 2
0.00 mm
A4 диаметр шейки
63.00 mm
A6 диаметр Upheaval
59.00 mm
D7 Масса
2.30 kg
H21 Подводящий патрубок охлаждающей жидкости
1
H22 Выходное отверстие для охлаждающей жидкости
1
J7 диск
0
E1 направление резания
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Номер таможенного тарифа
84661020
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей