??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
iTENDO² | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - Гидравлическая зажимная оправка
Спецификация
SCHUNK-1509960 iTENDO2 SK50 D32x103.2
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Регулируемая глубина зажима
mm
Введите значение для EINSPANN
Регулируемая глубина зажима
mm
cm
inch
ft
NSM Стандартный номер Характеристика недвижимости
DIN4000-89
BLD ID изображения
508144
J3 Идентификатор компании
SJ
J21 заказ
J22 название продукта
Гидравлическая зажимная оправка
J6 Кодирование интерфейса со стороны машины
C11 Тип Сбора, сторона машины
SKG
C2 Запись размер, сторона машины
C12 принимающий пресс-формы, сторона машины
C14 запись исполнения, сторона машины
9
C15 запись, сторона машины
5
J4 Кодирование интерфейса на стороне заготовки
C51 Тип Сбора, сторона заготовки
ZYL
C6 Запись размер, сторона заготовки
C52 принимающий пресс-формы, сторона заготовки
01
C54 запись исполнения, сторона заготовки
C55 запись, сторона заготовки
5
B3 длина кантилевера
mm
B1 Длина корпуса диаметром 1
mm
B2 Длина корпуса диаметром 2
mm
B22 Длина корпуса диаметром 3
0.00 mm
C81 Максимальная длина зажима
mm
C82 Длина зажима, мин.
mm
B71 полнометражный
mm
B51 Yгол сходимости
7.50 Grad
C71 Монтажный диаметр, min., сторона заготовки
mm
A1 Диаметр корпуса 1
mm
A2 Диаметр корпуса 2
mm
A22 Диаметр корпуса 3
0.00 mm
A4 диаметр шейки
mm
A6 диаметр Upheaval
mm
D7 Масса
kg
H21 Подводящий патрубок охлаждающей жидкости
H22 Выходное отверстие для охлаждающей жидкости
1
J7 диск
1
E1 направление резания
N
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Номер таможенного тарифа
84661020
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей