피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-1484050 iTENDO2 HSK-A63 D20x90
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 유압 확장 툴 홀더
iTENDO²
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/itendo2/itendo2_hsk.prj},{NB=SCHUNK-1484050 iTENDO2 HSK-A63 D20x90, 51},{IDNR=1484050},{B4=0},{B3=90.00},{B1=48.00},{B2=16.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=51.00},{C82=41.00},{B71=39.00},{B51=7.50},{C71=20.00},{A1=42.00},{A2=50.00},{A22=-9999.00},{A4=63.00},{A6=38.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.20},{B611=70.00},{B621=-9999},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=26.000},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{SR=1},{B1A=12.450},{B2A=16.000},{B3A=18.000},{D1=63.000},{D2=48.010},{D3=34.000},{D4=40.000},{D5=37.000},{D6=6.000},{D7A=34.500},{D8=7.500},{D9=53.000},{D10=55.000},{D11=72.300},{D12=7.000},{D13=18.000},{D13FT=2.500},{D13FD=19.000},{D13S=1.000},{E2=17.990},{F1=26.000},{EINSPANN=51.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
iTENDO² | DIN ISO 12164-1 - 유압 확장 툴 홀더
BOM
SCHUNK-1484050 iTENDO2 HSK-A63 D20x90
ID
1484050
1484050
설명
iTENDO² HSK-A63 Ø20x90
iTENDO² HSK-A63 Ø20x90
추가 제품 정보
상품 페이지로
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
값 입력 EINSPANN
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
cm
inch
ft
확인
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD 이미지 ID
504144
J3 회사 ID
SJ
J21 순서
1484050
1484050
J22 제품 이름
유압 확장 툴 홀더
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
HSK06300195
HSK06300195
C11 캡처 유형, 기계 측
HSK
C2 기록 크기, 기계 측
0630
0630
C12 수신 금형, 기계 측
01
C14 기록 실행, 기계 측
9
C15 녹음, 기계 측
5
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL02000115
ZYL02000115
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6 기록 크기, 공작물면
0200
0200
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54 기록 실행, 공작물면
1
C55 녹음, 공작물면
5
B3 캔틸레버 길이
90.00
90.00
mm
B1 몸통 길이 1
48.00
48.00
mm
B2 몸통 길이 2
16.00
16.00
mm
C81 클램핑 길이, 최대
51.00
51.00
mm
C82 클램핑 길이, 최소
41.00
41.00
mm
B71 장편
39.00
39.00
mm
B51 콘 각도
7.50
7.50
Grad
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
20.00
20.00
mm
A1 몸 직경 1
42.00
42.00
mm
A2 몸 직경 2
50.00
50.00
mm
A4 칼라 직경
63.00
63.00
mm
A6 격변 직경
38.00
38.00
mm
D7 질량
1.20
1.20
kg
H21 냉각수 입구
1
H22 냉각수 배출구
1
J7 디스크
0
E1 절단 방향
N
Durchmesser Bohrung
7.500
7.500
mm
Abstand Chip
22.360
22.360
mm
Fase Chip
2.500
2.500
mm
Durchmesser Chip Bohrung
14.900
14.900
mm
Abstand Chip
24.000
24.000
mm
Chip Fase Durchmesser
19.900
19.900
mm
Abstand Chip
30.000
30.000
mm
Durchmesser Chip
10.000
mm
Durchmesser Chip
J
mm
Durchmesser Chip Fläche
50.000
50.000
mm
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
관세 번호
84661020
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성