국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: LIMON
생성됨: 22.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LIMON
ITC60-100-D01-GB2-6-P1
LIMON
ITC
Powered by
CAD모델 선택
{limon/itc/itc60_asmtab.prj},{NB=ITC60-100-D01-GB2-6-P1(0BL)},{MODEL=ITC},{BORE=60},{STROKE=100},{SS=No mark : Standard Slider},{MMP=D01},{AB=},{POS=0},{POS1=0},{MT=GB2},{HDC=6},{IM=BL},{PS=-P1},{TEXT=12},{PPATH=../itc/itc60/assemblies/ito60_asmtpl.prj},{SSX=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LIMON
Description
ITC60 - Belt Driven Linear Actuator
Bill of material
ITC60-100-D01-GB2-6-P1
Item NO.
ITC60
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Slide Size
No mark : Standard Slider
Motor Mounting Positon
D01
D02
D03
D04
D05
D01
D02
D03
D04
D05
Auxiliary Block
No Mark : Single Slider
No Mark : Single Slider
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Position of
0
0
mm
Motor type
GB2
M40
P40
T2
GB2
M40
P40
T2
Hole dimension of coupling
mm
값 입력 HDC
Hole dimension of coupling
mm
cm
inch
ft
확인
Installation method
BL : Back lock
PL : Positive lock
BL : Back lock
PL : Positive lock
Number
0
Photoelectric Sensor
P1 : 1PC
P2 : 2PCS
P3 : 3PCS
No Mark : No Sensor
P1 : 1PC
P2 : 2PCS
P3 : 3PCS
No Mark : No Sensor
L
476
mm
Weight
2.8
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성