You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
ISSG-d25.4
A&T-3D Gallery
zonghe
wanxiangqiu
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wanxiangqiu/issg.prj},{NB=ISSG-d25.4},{CODE=ISSG},{ZT=40Cr},{BMCL=镀铬},{XD=25.40},{D=70},{D1=64},{C=54},{E=40},{EE=+0.03/-0.03},{F=7},{G=4.0},{H=31},{I=6},{ZZ=180},{ZL=900},{PDF=issg.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
ISSG - 三孔固定重载型 万向球
Bill of material
ISSG-d25.4
Bestellnummer
ISSG-d25.4
ISSG-d25.4
代号
ISSG
ISNG
ISSG
ISNG
主体
40Cr
表面处理
镀铬
主球
SUJ2
主球直径 d
25.40
25.40
D
70
70
mm
D1
64
64
mm
C
54
54
mm
E
40
40
mm
E
+0.03/-0.03
F
7
7
mm
G
4.0
4.0
mm
H
31
31
mm
I
6
6
mm
载重KG
180
180
自重
900
900
g
PDF
issg.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型