카탈로그: IGUCHI KIKO
생성됨: 11.06.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IGUCHI KIKO
ISR-C50D-500-A
IGUCHI KIKO
Air Ball Lifter
Powered by
CAD모델 선택
{iguchi/air_ball_lifter/isr_c50d_asmtab.prj},{NB=ISR-C50D-500-A(0)},{MODEL=ISR-C50D-500-A},{L=500},{SN=9},{WEIGHT=4},{LC1=900},{LC2=1143},{LC3=1386},{POB=0},{VR=4},{PPATH=parts/isr50s/isr50s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
IGUCHI KIKO
Description
ISR-C50D - Air ball lifter for general industry
Bill of material
ISR-C50D-500-A
Model
ISR-C50D-500-A
ISR-C50D-500-A
Overrall length of Ball Lifter
500
500
mm
No. of balls
9
9
Production weight
4
4
kg
Load capacity on each unit (Supplied air pressure 0.4MPa)
900
900
kgf
Load capacity on each unit (Supplied air pressure 0.5MPa)
1143
1143
kgf
Load capacity on each unit (Supplied air pressure 0.6MPa)
1386
1386
kgf
Position of ball
When down
When up
When down
When up
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성