Nederlands
English
712.025.9-NM
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite fittings stainless steel AISI-304
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1c_sealtite_fitings_stainless/fam_1_sc_iso_ss_nm.prj},{NB=712.025.9-NM},{CNSORDERNO=712.025.9-NM},{T=M 25 x 1,5},{ST=3/4\"},{T1=33.000},{TP=3.500},{T2=28.706},{ID=19.1},{A=33},{B=10},{CSW=35},{C=38.2},{LC=13.4},{LC1=5.9},{ESW=33},{E=36.0},{LE=4.5},{CNSQUANTITY=5},{WEIGHT=7.4},{CNSMAT=Edelstahl AISI-304},{INFO=PDF Info},{GEWX=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
ISO straight fitting,Compact, male, NM stainless steel AISI-304 - Sealtite Fittings
Bill of material
712.025.9-NM
Article No.
712.025.9-NM
712.025.9-NM
Thread
M 25 x 1,5
M 25 x 1,5
Size
3/4"
3/4"
인치
Min. Internal Diameter
19.1
19.1
mm
Length
33
33
mm
Length
10
10
mm
Width across flats
35
35
mm
Diameter
38.2
38.2
mm
Length
13.4
13.4
mm
Length
5.9
5.9
mm
Width across flats
33
33
mm
Diameter
36.0
36.0
mm
Length
4.5
4.5
mm
Package size
5
5
Weight
7.4
7.4
kg/100
Weight
0.370
0.370
kg
Material
Stainless steel AISI-304
PDF Info
PDF Info
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성