??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Anamet Europe
Description
ISO droit Raccord,fixe, femelle, IP 54 laiton nickele - Multitite fittings
Nomenclature
260.317.0
Réf. art.
Résumé
FITTING, FEMALE - ISO - FCE IP 54
Description longue
Filletage
Diamètre
mm
Diamètre de
mm
Longueur
mm
Longueur
mm
Diamètre
mm
Diamètre
mm
Longueur
mm
Longueur de la clé
mm
Diamètre
mm
Longueur de la clé
mm
Longueur
mm
Longueur de la clé
mm
Diamètre
mm
Conditionnement standard
Poids
kg/100
Poids
kg
Matériau
Laiton nickelé
Temp min
-55 °C
Temp max
260 °C
Classe de protection
IP 54
Paquet de type
BG
ETIM code
6380214
Numéro du tarif douanier
74199990
PDF Info
PDF Info
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés