您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
812.325.7
Anamet Europe
Multiflex conduit systems
Multiflex conduit UI / UIG
UIG/UI fittings Nickel
Powered by
CAD模型選擇
{anamet_europe/3_multiflex_conduit_systems/3d_multiflex_uig_ui/uig_ui_fittings_nickel/fam_5_uig_ui_iso_cu_zn.prj},{NB=812.325.7},{CNSORDERNO=812.325.7},{T=M25x1,5},{GEWX=25},{GEWZ=1.500},{GEWY=23.160},{ST=3/4''},{GEWT=33.000},{ID=18.5},{A=40},{B=15},{CSW=35},{C=38.7},{LC=14.2},{LC1=6.7},{ESW=33},{E=37.5},{LE=4.0},{N=29},{CNSQUANTITY=5},{WEIGHT=12.0},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info},{VERS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
ISO straight fitting,female, IP 40 nickel plated brass - Multiflex UIG/UI fittings
Bill of material
812.325.7
Article No.
812.325.7
812.325.7
Thread
M25x1,5
M25x1,5
Size
3/4''
3/4''
Inch
Min. Internal Diameter
18.5
18.5
mm
Length
40
40
mm
Length
15
15
mm
Width across flats
35
35
mm
Diameter
38.7
38.7
mm
Length
14.2
14.2
mm
Length
6.7
6.7
mm
Width across flats
33
33
mm
Diameter
37.5
37.5
mm
Length
4.0
4.0
mm
Diameter
29
29
mm
Package size
5
5
Weight
12.0
12.0
kg/100
Weight
0.600
0.600
kg
Material
Nickel plated brass
PDF Info
PDF Info
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型