Nederlands
English
812.716.8
Anamet Europe
Multiflex conduit systems
Multiflex conduit UI / UIG
UI/UIG fittings Stainless
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/3_multiflex_conduit_systems/3d_multiflex_uig_ui/ui_uig_fittings_stainless/fam_8_uig_ui_ss_fitting_iso_chf.prj},{NB=812.716.8},{CNSORDERNO=812.716.8},{T=M16x1.5},{ST=3/8''},{ID=4 - 8},{A=57},{B=12},{CSW=27},{C=30.0},{LC=12.9},{LC1=5.2},{ESW=24},{E=27},{LE=6.3},{FSW=18},{F=20.1},{LF=3.5},{G=11.5},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=10.0},{CNSMAT=Edelstahl AISI-303},{INFO=PDF Info},{GEWX=16.000},{KDM=14.160},{ID1=6.8},{GEWTX=24.00},{GEWTY=20.319},{GEWDX=15.20},{GEWDY=13.86}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
ISO cable-hose fitting, male, IP 40 Stainless steel AISI-304 - Multiflex UIG/UI fittings
Bill of material
812.716.8
Article No.
812.716.8
812.716.8
Thread
M16x1.5
M16x1.5
Size
3/8''
3/8''
인치
Clamping range
4 - 8
4 - 8
mm
Length
57
57
mm
Length
12
mm
Width across flats
27
27
mm
Diameter
30.0
30.0
mm
Length
12.9
12.9
mm
Length
5.2
5.2
mm
Width across flats
24
24
mm
Diameter
27
27
mm
Length
6.3
6.3
mm
Width across flats
18
18
mm
Diameter
20.1
20.1
mm
Length
3.5
mm
Length
11.5
11.5
mm
Package size
10
Weight
10.0
10.0
kg/100
Weight
1.000
1.000
kg
Material
Stainless steel AISI-303
PDF Info
PDF Info
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성