??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
ISO-Chemie
Opis
ISO-BLOCO TAŚMA WIELOFUNKCYJNA
Lista materiałowa
ISO-BLOCO TAŚMA WIELOFUNKCYJNA 64/7-15
Opis materiału
impregnowana, miękka pianka PUR
Głębokość zabudowy okna
mm
Zakres zastosowania szerokość fugi
mm
szerokość taśmy
mm
Broszura ISO³-SYSTEM USZCZELNIEŃ OKIENNYCH
m
Sytuacja montażowa
Karta danych produktu
Karta danych produktu
Instrukcje montażowe
Instrukcje montażowe
Broszura ISO³-SYSTEM USZCZELNIEŃ OKIENNYCH
Broszura ISO³-SYSTEM USZCZELNIEŃ OKIENNYCH
katalog produktów
katalog produktów
LOD Ziel
LOD-Ebene
WEB
Do strony internetowej
klasyfikacja zgodnie z normą DIN 18542
BG 1 und BG R
Wodoszczelność połączeń DIN EN 1027
≥ 600 Pa
Szczelność PN EN 12114
≥ 0.1 m^3/[h*m*(daPa)^n]
Klasa materiału budowlanego
DIN 4102 B1
Współczynnik przewodzenia ciepła, klasyfikacja zgodnie z DIN EN 12667
λ10, tr ≤ 0.049 W/m K
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ, klasyfikacja zgodnie z DIN EN ISO 12572
≤ 100
Współczynnik U głębokość zabudowy okna
W/m^2*K
Odporność na szok temperaturowy DIN 18542
-30 do +80 °C
Tolerancja wymiarów
DIN 7715 T5 P3
Kompatybilność z przyległymi materiałami budowlanymi, wymóg spełniony
DIN 18542
Okres magazynowania
12 months, dry and in original packaging
Temperatura magazynowania
+1 do + 20 °C
Application Video 1
Właściwy montaż okien w każdej warstwie izolacji
Application Video 2
Skuteczne uszczelnienie systemowe: ISO-BLOCO MULTIFUNKTIONSBAND
numer artykułu
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD