??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
ISO-Chemie
Opis
ISO-BLOCO ONE
Lista materiałowa
ISO-BLOCO ONE 64 / 3-18
Opis materiału
impregnowana, miękka pianka PUR ze specjalną folią, kolor czarny
Głębokość zabudowy okna
mm
Zakres zastosowania szerokość fugi
mm
szerokość taśmy / zakres zastosowania
mm
karton (metr)
m
Przykład zastosowania
Karta danych produktu
Karta danych produktu
Instrukcje montażowe
Instrukcje montażowe
Broszura ISO³-SYSTEM USZCZELNIEŃ OKIENNYCH
Broszura ISO³-SYSTEM USZCZELNIEŃ OKIENNYCH
Katalog produktów
Katalog produktów
LOD Destination
LOD Level
WEB
Do strony internetowej
Klasifikacja zgodnie z DIN 18542
BG 1 und BG R
Odporność fug na zacinający deszcz DIN EN 1027
≥ 750 Pa
Szczelność PN EN 12114
0,00 m^3/[h*m*(daPa)^n]
gradient współczynnik sd (od wewnątrz na zewnątrz)
50 : 1 (wewnątrz ≥ 25; na zewnątrz ≤ 0,5)
Klasa materiału budowlanego
DIN 4102 B1 (trudno palne)
Izolacja akustyczna
56 dB in 10 mm Fuge
Współczynnik przewodzenia ciepła, klasyfikacja zgodnie z DIN EN 12667
λ10,tr ≤ 0,049 W/m*K W / m · K
Współczynnik U głębokość okna
W/m^2*K
Odporność na zmiany temperatury
-30  do +80 °C
Tolerancja wymiarów, spełniona
DIN 7715 T5 P3
Kompatybilność z przyległymi materiałami budowlanymi
DIN 18542 m^3/[h*m*(daPa)^n]
Okres magazynowania
1 rok, sucho i oryginalnie zapakowane
Temperatura magazynowania
+1  do +20 °C
Application Video 1
Wielofunkcyjna taśma uszczelniająca fugi podczas montażu
Application Video 2
Uszczelnianie za pomocą wielofunkcyjnych taśm uszczelniających fugi
nr artykułu
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD