??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
ISO-Chemie
Descrizione
ISO-BLOCO ONE
Lista materiale
ISO-BLOCO ONE 64 / 3-18
descrizione materiale
schiuma poliuretanica impregnata con lamina speciale, colore nero
profondità complessiva
mm
campo d'impiego
mm
larghezza nastro/campo d'impiego
mm
cartone (metro)
m
situatione d'installazione
scheda tecnica
scheda tecnica
linee guida di lavorazione
linie guida di lavorazione
opuscolo ISO3-SISTEMA DI TENUTA FINESTRE
opuscolo ISO3-SISTEMA DI TENUTA PER FINESTRE
catalogo prodotti
catalogo prodotti
LOD Destination
LOD Level
WEB
al sito web
classificazione secondo DIN 18542
BG 1 und BG R
tenuta alla pioggia battente delle fughe DIN EN 1027
≥ 750 Pa
Airtightness DIN EN 12114
0 m^3/[h*m*(daPa)^n]
divario valore sd (interno esterno)
50 : 1 (interno ≥ 25; esterno ≤ 0,5)
classificazione di materiali edili
SIN4102 B1 (difficilmente infiammabile)
isolamento acustico
56 dB in 10 mm Fuge
conduttività termica, classificazione secondo DIN EN 12667
λ10,tr ≤ 0,049 W/m*K W / m · K
valore U profondita finestra
W/m^2*K
resistenza alle variazioni di temperatura
-30 a +80 °C
tolleranza dimensionale soddisfatta
DIN 7715 T5 P3
compatibilità con materiali edili adiacenti
DIN 18542 m^3/[h*m*(daPa)^n]
tempo di stoccaggio
1 anno, all'asciutto in confezione originale
temperatura di stoccaggio
+1 a +20 °C
Video applicativo 1
nastro multifunzione durante l'installazione
Video applicativo 2
sigillare don nastri multifunzione
No. articolo
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD