??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ISO-Chemie
Description
ISO-BLOCO ONE
Nomenclature
ISO-BLOCO ONE 64 / 3-18
Description du matériau
mousse souple PUR imprégnée avec film spécial, couleur noire
Profondeur de construction de la fenêtre
mm
Domaine d'application Largeur du joint
mm
Largeur de bande/plage d'utilisation
mm
Carton (mètres)
m
Construire en situation
Fiche technique
Fiche technique
Directives de mise en œuvre
Directives de mise en œuvre
Brochure SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRES ISO³
Brochure ISO³-SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRES FR :
Catalogue de produits
Catalogue de produits
LOD Destination
LOD Level
WEB
Vers le site web
Classification selon DIN 18542
BG 1 und BG R
Etanchéité des joints à la pluie battante DIN EN 1027
≥ 750 Pa
Airtightness DIN EN 12114
0,00 m^3/[h*m*(daPa)^n]
Pente de la valeur sd (intérieur vers extérieur)
50 : 1 (intérieur ≥ 25 ; extérieur ≤ 0,5)
Classe de matériaux de construction
DIN 4102 B1 (difficilement inflammable)
Isolation phonique
56 dB in 10 mm Fuge
Conductivité thermique, classification selon DIN EN 12667
λ10,tr ≤ 0,049 W/m*K W / m · K
Valeur U Profondeur de montage de la fenêtre
W/m^2*K
Résistance aux chocs thermiques
-30  à +80 °C
Tolérance dimensionnelle satisfaite
DIN 7715 T5 P3
Compatibilité avec les matériaux de construction adjacents
DIN 18542 m^3/[h*m*(daPa)^n]
Durée de stockage
1 an, au sec et dans l'emballage d'origine
Température de stockage
+1  à +20 °C
Application Video 1
Bande d'étanchéité multifonctionnelle lors de la pose
Application Video 2
Etanchéité avec des bandes d'étanchéité de joints multifonctionnelles
Article no.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés