??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
ISO-Chemie
Descripción
ISO-BLOCO ONE
Lista de materiales
ISO-BLOCO ONE 64 / 3-18
descripción del material
espuma de poliuretano flexible PUR impregnada con lámina especial, color negro
profundidad de construcción de la ventana
mm
anchura de junta recomendada
mm
ancho de cinta / área de aplicación
mm
caja (metros)
m
construir en situación
hoja de datos
hoja de datos
instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
folleto ISO³-SISTEMA DE VENTANAS
folleto ISO³-SISTEMA SELLADO DE VENTANAS:
catálogo
catálogo
Destino LOD
Nivel LOD
WEB
al sitio web
clasificación según DIN 18542
BG 1 and BG R
impermeable a la lluvia torrencial, junta simple DIN EN 1027
≥ 750 Pa
Airtightness DIN EN 12114
0,00 m^3/[h*m*(daPa)^n]
gradiente de valor sd (de interno a externo)
50 : 1 (interno ≥ 25; externo ≤ 0,5)
clase de material de construcción
DIN 4102 B1 (Retardante de llama)
reducción de sonido
56 dB in 10 mm Fuge
conductividad térmica, clasificación según DIN EN 12667
λ10,tr ≤ 0,049 W/m*K W / m · K
Valor U: profundidad de construcción de la ventana
W/m^2*K
rango de estabilidad de temperatura
-30 a +80 °C
tolerancia de dimensión cumplida
DIN 7715 T5 P3
compatibilidad con materiales de construcción adyacentes
DIN 18542 m^3/[h*m*(daPa)^n]
duración
1 año, seco y en empaquetado original
temperatura de almacenamiento
+1 a +20 °C
Vídeo de aplicación 1
aplicación de una cinta de sellado de juntas multifuncional
Vídeo de aplicación 2
sellado con tiras de sellado de juntas multifuncionales
Artículo No.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD