??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
ISO-Chemie
Beschreibung
ISO-BLOCO ONE
Stückliste
ISO-BLOCO ONE 64 / 3-18
Materialbeschreibung
imprägnierter PUR-Weichschaumstoff mit Spezialfolie, Farbe schwarz
Fensterbautiefe
mm
Einsatzbereich Fugenbreite
mm
Bandbreite/Einsatzbereich
mm
Karton (Meter)
m
Einbausituation
Datenblatt
Datenblatt
Verarbeitungsrichtlinien
Verarbeitungsrichtlinien
Broschüre ISO³-FENSTERDICHTSYSTEM
Broschüre ISO³-FENSTERDICHTSYSTEM DE:
Produktkatalog
Produktkatalog
LOD Destination
LOD Level
WEB
Zur Webseite
Einstufung nach DIN 18542
BG 1 und BG R
Schlagregendichtheit von Fugen DIN EN 1027
≥ 750 Pa
Luftdichtheit DIN EN 12114
0,00 m^3/[h*m*(daPa)^n]
sd-Wert-Gefälle (innen zu außen)
50 : 1 (innen ≥ 25; außen ≤ 0,5)
Baustoffklasse
DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)
Schallschutz
56 dB in 10 mm Fuge
Wärmeleitfähigkeit, Einstufung nach DIN EN 12667
λ10,tr ≤ 0,049 W/m*K W / m · K
U-Wert Fensterbautiefe
W/m^2*K
Temperaturwechselbeständigkeit
-30  bis +80 °C
Maßtoleranz erfüllt
DIN 7715 T5 P3
Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen
DIN 18542 m^3/[h*m*(daPa)^n]
Lagerzeit
1 Jahr, trocken und originalverpackt
Lagertemperatur
+1  bis +20 °C
Anwendungsvideo 1
Multifunktionsfugendichtband beim Einbau
Anwendungsvideo 2
Abdichten mit Multifunktionsfugendichtbändern
Artikel Nr.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen