??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 30
HELP_VARIABLE
Firma
ISO-Chemie
Opis
ISO-BLOCO HYBRATEC
Lista materiałowa
ISO-BLOCO HYBRATEC 70/4-20 (300 architecture RM)
Opis materiału
Impregnowana miękka pianka PUR z technologią hybrydową
Zakres zastosowania szerokość fugi
mm
szerokość taśmy / zakres zastosowania
mm
Sytuacja montażowa
Karta danych produktu
Karta danych produktu
Instrukcje montażowe
Instrukcje montażowe
Broszura ISO³-SYSTEM USZCZELNIEŃ OKIENNYCH
broszura ISO³-SYSTEM USZCZELNIEŃ OKIENNYCH:
Katalog produktów
Katalog produktów
Struktura produktu
https://www.iso-chemie.eu/files/content/Abdichtungsloesungen/Abdichtungsprodukte/Produktbilder/iso-bloco-hybratec/de/ISO-BLOCO_HYBRATEC_Ebenen.jpg
LOD Ziel
LOD-Ebene
WEB
Do strony internetowej
kolor
czarny
Odporność fug na zacinający deszcz, klasyfikacja zgodnie z DIN EN 1027
≥ 1.050 Pa
Odporność na zmiany temperatury, klasyfikacja zgodnie z DIN 18542
-30 bis +80 °C
classificazione secondo DIN 18542-2020
MF1 (BG1 / BGR)
Współczynnik przepuszczalności fug (zastosowanie zewnętrzne BG 1, klasyfikacja zgodna z DIN EN 12114, monitorowany zewnętrznie przez ift zgodnie z DIN EN 12114)
a = 0.00 m^3/[h*m*(daPa)^n]
Kompatybilność z przyległymi materiałami budowlanymi
Spełnione wymagania normy DIN 18542
Tolerancja wymiarów
Spełnione wymagania DIN 7715 TP P3
Klasa materiału budowlanego
DIN 4102 B1 (trudno palne)
Współczynnik przewodzenia ciepła, klasyfikacja zgodnie z DIN EN 12667
0,048 W/m K
Współczynnik U głębokość okna 60 mm / 70 mm / 80 mm
0,8  / 0,7 / 0,6 W / (m2 · K)
Izolacja akustyczna
do 60 dB
Zarządzanie wilgocią
Stały efekt wysychania dzięki technologii hybrydowej
Wymagana wartość PHI
phA / phA+
Okres magazynowania
1 rok, sucho i oryginalnie zapakowane
Temperatura magazynowania
+1 bis +20 °C
nr artykułu
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD