??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 30
HELP_VARIABLE
Azienda
ISO-Chemie
Descrizione
ISO-BLOCO HYBRATEC
Lista materiale
ISO-BLOCO HYBRATEC 70/4-20 (300 architecture RM)
descrizione materiale
schiuma poliuretanica impregnata con tecnologia ibrida
campo d'impiego
mm
larghezza nastro/campo d'impiego
mm
situatione d'installazione
scheda tecnica
scheda tecnica
linee guida di lavorazione
linie guida di lavorazione
opuscolo ISO3-SISTEMA DI TENUTA FINESTRE
opuscolo ISO3-SISTEMA DI TENUTA PER FINESTRE
catalogo prodotti
catalogo prodotti
Struttura del prodotto
https://www.iso-chemie.eu/files/content/Abdichtungsloesungen/Abdichtungsprodukte/Produktbilder/iso-bloco-hybratec/de/ISO-BLOCO_HYBRATEC_Ebenen.jpg
LOD Ziel
LOD-Ebene
WEB
al sito web
colore
nero
tenuta alla pioggia battente delle fughe, classificazione secondo DIN EN 1027
≥ 1.050 Pa
resistenza alle variazioni di temperatura, classificazione secondo DIN 18542
-30 bis +80 °C
classificazione secondo DIN 18542-2020
MF1 (BG1 / BGR)
Coefficiente di permeabilità fughe (utilizzo esterno BG 1, classificazione secondo DIN 12114, fit-monitorato esternamente secondo DIN EN 12114)
a = 0.00 m^3/[h*m*(daPa)^n]
compatibilità con materiali edili adiacenti
DIN 18542 requisiti soddisfatti
tolleranza dimensionale
DIN 7715 TP P3 requisiti soddisfatti
classificazione di materiali edili
SIN4102 B1 (difficilmente infiammabile)
conduttività termica, classificazione secondo DIN EN 12667
0,048 W/m K
valore U profondita finestra 60 mm / 70 mm / 80 mm
0,8  / 0,7 / 0,6 W / (m2 · K)
isolamento acustico
fino a 60 dB
gestione umidità
Consistenza dell'essiccazione grazie alla tecnologia ibrida
valore dei requisiti
phA / phA+
tempo di stoccaggio
1 anno, all'asciutto in confezione originale
temperatura di stoccaggio
+1 bis +20 °C
No. articolo
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD