??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 30
HELP_VARIABLE
Empresa
ISO-Chemie
Descripción
ISO-BLOCO HYBRATEC
Lista de materiales
ISO-BLOCO HYBRATEC 70/4-20 (300 architecture RM)
descripción del material
Espuma flexible PUR impregnada con tecnología híbrida
anchura de junta recomendada
mm
ancho de cinta / área de aplicación
mm
construir en situación
hoja de datos
hoja de datos
instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
folleto ISO³-SISTEMA DE VENTANAS
folleto ISO³-WINDOW SEALING SYSTEM:
catálogo
catálogo
product structure
https://www.iso-chemie.eu/files/content/Abdichtungsloesungen/Abdichtungsprodukte/Produktbilder/iso-bloco-hybratec/de/ISO-BLOCO_HYBRATEC_Ebenen.jpg
Destino LOD
Nivel LOD
WEB
al sitio web
color
negro
impermeable a la lluvia torrencial, junta simple, clasificación según DIN EN 1027
≥ 1.050 Pa
Rango de estabilidad de temperatura, clasificación según DIN 18542
-30 bis +80 °C
clasificación según DIN 18542-2020
MF1 (BG1 / BGR)
coeficiente de permeabilidad al aire (uso en exteriores BG 1, clasificación según DIN EN 12114, supervisado externamente por ift según DIN EN 12114)
a = 0.00 m^3/[h*m*(daPa)^n]
compatibilidad con materiales de construcción adyacentes
DIN 18542 requisitos cumplidos
tolerancia de dimensión
DIN 7715 TP P3 requisitos cumplidos
clase de material de construcción
DIN 4102 B1 (Retardante de llama)
conductividad térmica, clasificación según DIN EN 12667
0,048 W/m K
Profundidad de construcción de ventana de valor U 60 mm / 70 mm / 80 mm
0,8  / 0,7 / 0,6 W / (m2 · K)
insonorización
hasta 60 dB
control de la humedad
constancia de secado mediante tecnología híbrida
Valor de requisito PHI
phA / phA+
duración
1 año, seco y en empaquetado original
temperatura de almacenamiento
+1 bis +20 °C
artículo no.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD