??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 30
HELP_VARIABLE
Firma
ISO-Chemie
Beschreibung
ISO-BLOCO HYBRATEC
Stückliste
ISO-BLOCO HYBRATEC 70/4-20 (300 architecture RM)
Materialbeschreibung
Imprägnierter PUR-Weichschaumstoff mit Hybridtechnologie
Einsatzbereich Fugenbreite
mm
Bandbreite/Einsatzbereich
mm
Einbausituation
Datenblatt
Datenblatt
Verarbeitungsrichtlinien
Verarbeitungsrichtlinien
Broschüre ISO³-FENSTERDICHTSYSTEM
brochure ISO³-WINDOW SEALING SYSTEM:
Produktkatalog
Produktkatalog
Produktaufbau
https://www.iso-chemie.eu/files/content/Abdichtungsloesungen/Abdichtungsprodukte/Produktbilder/iso-bloco-hybratec/de/ISO-BLOCO_HYBRATEC_Ebenen.jpg
LOD Ziel
LOD-Ebene
WEB
Zur Webseite
Farbe
schwarz
Schlagregendichtheit von Fugen, Einstufung nach DIN EN 1027
≥ 1.050 Pa
Temperaturwechselbeständigkeit, Einstufung nach DIN 18542
-30 bis +80 °C
Einstufung nach DIN 18542-2020
MF1 (BG1 / BGR)
Fugendurchlasskoeffizient (Außenanwendung BG 1, Einstufung nach DIN EN 12114, ift-fremdüberwacht nach DIN EN 12114)
a = 0.00 m^3/[h*m*(daPa)^n]
Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen
DIN 18542 Anforderung erfüllt
Maßtoleranz
DIN 7715 TP P3 Anforderung erfüllt
Baustoffklasse
DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)
Wärmeleitfähigkeit, Einstufung nach DIN EN 12667
0,048 W/m K
U-Wert Fensterbautiefe 60 mm / 70 mm / 80 mm
0,8  / 0,7 / 0,6 W / (m2 · K)
Schallschutz
bis 60 dB
Feuchtemanagement
Trocknungskonstanz durch Hybridtechnologie
Anforderungswert PHI
phA / phA+
Lagerzeit
1 Jahr, trocken und originalverpackt
Lagertemperatur
+1 bis +20 °C
Artikel Nr.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen