??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Anamet Europe
Beschreibung
ISO 90° Verschraubung,Compact, Aussengewinde, IP 65 Messing-vernickelt - Multitite fittings
Stückliste
712.916.4
Artikel Nr.
Kurzbeschreibung
FITTING, 90° ELBOW - ISO - FCD IP 65
Langbeschreibung
Gewinde
Nennweite
mm
Min. Innen Durchmesser
mm
Höhe
mm
Länge
mm
Höhe
mm
Schlüsselweite
mm
Durchmesser
mm
Länge
mm
Länge
mm
Schlüsselweite
mm
Durchmesser
mm
Länge
mm
Höhe
mm
Mengeneinheit
Gewicht
kg/100
Gewicht
kg
Material
Messing-vernickelt
Temp min
-45 °C
Temp max
105 °C
Schutzklasse
IP 65
Typ Pack
BG
ETIM code
6380214
Zolltarifnummer
74199990
PDF Info
PDF Info
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen