??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Anamet Europe
Beschreibung
ISO 90° Verschraubung,Compact, Aussengewinde, IP 65 Messing-vernickelt - Multitite FCE-LFHB
Stückliste
732.917.4
Artikel Nr.
Kurzbeschreibung
FITTING, 90° ELBOW - ISO - FCELFHB IP 65
Langbeschreibung
Gewinde
Nennweite
mm
Min. Innen Durchmesser
mm
Länge
mm
Länge
mm
Schlüsselweite
mm
Durchmesser
mm
Durchmesser
mm
Durchmesser
mm
Länge
mm
Länge
7 mm
Länge
mm
Länge
mm
Länge
7.5 mm
Schlüsselweite
mm
Durchmesser
mm
Länge
mm
Länge
mm
Länge
mm
Schlüsselweite
mm
Länge
mm
Mengeneinheit
Gewicht
kg/100
Masse
kg
Material
Messing-vernickelt
Temp min
-45 °C
Temp max
105 °C
Schutzklasse
IP 65
Typ Pack
BG
ETIM code
6380214
Zolltarifnummer
74199990
PDF Info
PDF Info
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen