??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Anamet Europe
Description
ISO 90° Raccord,Compact, mâle, IP 65 laiton nickele - Multitite FCE-LFHB
Nomenclature
732.917.4
Réf. art.
Résumé
FITTING, 90° ELBOW - ISO - FCELFHB IP 65
Description longue
Filletage
Diamètre
mm
Diamètre Intérieur
mm
Longueur
mm
Longueur
mm
Longueur de la clé
mm
Diamètre
mm
Diamètre
mm
Diamètre
mm
Longueur
mm
Longueur
7 mm
Longueur
mm
Longueur
mm
Longueur
7.5 mm
Longueur de la clé
mm
Diamètre
mm
Longueur
mm
Longueur
mm
Longueur
mm
Longueur de la clé
mm
Longueur
mm
Conditionnement standard
Poids
kg/100
Masse
kg
Matériau
Laiton nickelé
Temp min
-45 °C
Temp max
105 °C
Classe de protection
IP 65
Paquet de type
BG
ETIM code
6380214
Numéro du tarif douanier
74199990
PDF Info
PDF Info
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés