Nederlands
English
712.950.0-NM
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite fittings brass nickel plated
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1b_sealtite_fittings_npb/fam_2_sv_iso_cu_zn_nm.prj},{NB=712.950.0-NM},{CNSORDERNO=712.950.0-NM},{T=M50x1.5},{GEWX=50},{GEWY=48.160},{ST=1.1/2\"},{T1=58.000},{TP=1.000},{T2=56.773},{ID=37.4},{A=52},{D=57},{B=14},{CSW=62},{C=68.2},{LC=19.0},{LC1=10.0},{ESW=60},{E=60},{LE1=8},{LE2=8},{CNSQUANTITY=2},{WEIGHT=57.5},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info},{R=30.000},{RL=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
ISO 90° fitting,Compact, male, NM nickel plated brass - Sealtite Fittings
Bill of material
712.950.0-NM
Article No.
712.950.0-NM
712.950.0-NM
Thread
M50x1.5
M50x1.5
Size
1.1/2"
1.1/2"
인치
Min. Internal Diameter
37.4
37.4
mm
Height
52
52
mm
Length
57
57
mm
Height
14
14
mm
Width across flats
62
62
mm
Diameter
68.2
68.2
mm
Length
19.0
19.0
mm
Length
10.0
10.0
mm
Width across flats
60
60
mm
Diameter
60
60
mm
Length
8
8
mm
Height
8
8
mm
Package size
2
2
Weight
57.5
57.5
kg/100
Weight
1.150
1.150
kg
Material
Nickel plated brass
PDF Info
PDF Info
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성