SFS FN 8237 130744 Spannstift ISO 8750 Stahl gehärtet schwarz 4x40
SFS Group Schweiz AG
8 Stifte, Nieten und Splinten Stahl
Flute pins
DIN 8750
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/stifte_nieten_splinte_stahl/spannstifte/iso_8750/st/iso_8750_sw_fn8237.prj},{NB=SFS FN 8237 130744 Spannstift ISO 8750 Stahl gehärtet schwarz 4x40},{ARTNR=130744},{WERKSTOFF=Stahl gehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=schwarz},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=8237},{D=4.0},{L=40},{D2=3.900},{A=1.100},{B=0.330},{D1=4.400},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 101
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
ISO 8750 (DIN 7343) - FN 8237 - schwarz - Clamping pins, rule model
Bill of material
SFS FN 8237 130744 Spannstift ISO 8750 Stahl gehärtet schwarz 4x40
Order number
130744
130744
Material
Stahl gehärtet
Quality
Surface
schwarz
Packaging
500
500
SFS - Nr.
8237
Nominal diameter
4.0
4.0
mm
Nominal length
40
40
mm
Diameter crest
3.900
3.900
mm
Point highth
1.100
1.100
mm
Wing tip edge ride
0.330
0.330
mm
Diameter before the installation
4.400
4.400
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성