BÖLLHOFF 8748FST514
Böllhoff
Sonstiges
Stifte, Splinte und Nägel
ISO 8748 - Spiral-Spannstifte
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640969762/640972272/640982395/640982401.prj},{NB=8748FST514},{ARTIKELNUMMER=8748FST514},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/c5/a1/iso_8748_federstahl__pv.png},{ECLASS=23-10-01-02},{AX=1.3},{D1MAX=5.35},{D1MIN=5.15},{D2MAX=4.85},{DD=5},{LMAXA=14.50},{LMINA=13.50},{LAENGEL=14},{S=0.56},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{OBERFLAECHE=blank}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 67
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
ISO 8748 - Federstahl
Bill of material
BÖLLHOFF 8748FST514
Artikelnummer
8748FST514
8748FST514
Vorschaubild
eclass-Nr.
23-10-01-02
a ≃
1.3
1.3
d1 max.
5.35
5.35
d1 min.
5.15
5.15
d2 max.
4.85
4.85
Durchmesser (d)
5
5
l max. A
14.50
14.50
l min. A
13.50
13.50
Länge (l)
14
14
s
0.56
0.56
Normbezeichnung
ISO
Oberfläche
blank
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型