SFS FN 577 149967 Kerbstift ISO 8745 Automatenstahl blank 6x12
SFS Group Schweiz AG
8 Stifte, Nieten und Splinten Stahl
konische_stifte_kerbstifte
ISO 8745
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/stifte_nieten_splinte_stahl/konische_stifte_kerbstifte/iso_8745/st/iso_8745_bl_fn577.prj},{NB=SFS FN 577 149967 Kerbstift ISO 8745 Automatenstahl blank 6x12},{ARTNR=149967},{WERKSTOFF=Automatenstahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=577},{D=6.0},{L=12},{A=0.800},{D2=6.250},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
ISO 8745 (DIN 1472) - FN 577 - blank - Feather grooved pins
Bill of material
SFS FN 577 149967 Kerbstift ISO 8745 Automatenstahl blank 6x12
Order number
149967
149967
Material
Automatenstahl
Quality
Surface
blank
Packaging
100
100
SFS - Nr.
577
Nominal diameter
6.0
6.0
mm
Nominal length
12
12
mm
Point-height
0.800
0.800
mm
Diameter kerf
6.250
6.250
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성