SFS FN 586 150055 Kerbstift ISO 8741 Automatenstahl blank 5x12
SFS Group Schweiz AG
8 Stifte, Nieten und Splinten Stahl
konische_stifte_kerbstifte
ISO 8741
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/stifte_nieten_splinte_stahl/konische_stifte_kerbstifte/iso_8741/st/iso_8741_bl_fn586.prj},{NB=SFS FN 586 150055 Kerbstift ISO 8741 Automatenstahl blank 5x12},{ARTNR=150055},{WERKSTOFF=Automatenstahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=586},{D1=5.0},{L=12},{A=0.630},{F=17.600},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
ISO 8741 (DIN 1474) - FN 586 - blank - Half lenght reverse grooved pins
Bill of material
SFS FN 586 150055 Kerbstift ISO 8741 Automatenstahl blank 5x12
Order number
150055
150055
Material
Automatenstahl
Quality
Surface
blank
Packaging
100
100
SFS - Nr.
586
Diameter
5.0
5.0
mm
Overall length
12
12
mm
Distance
0.630
0.630
mm
Minimum shear strength, double
17.600
17.600
kN
Expanded diameter
5.150
5.150
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성