SFS FN 582 125756 Kerbstift ISO 8740 Automatenstahl blank 5x16
SFS Group Schweiz AG
8 Stifte, Nieten und Splinten Stahl
konische_stifte_kerbstifte
ISO 8740
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/stifte_nieten_splinte_stahl/konische_stifte_kerbstifte/iso_8740/st/iso_8740_bl_fn582.prj},{NB=SFS FN 582 125756 Kerbstift ISO 8740 Automatenstahl blank 5x16},{ARTNR=125756},{WERKSTOFF=Automatenstahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=582},{D=5.0},{L=16},{A1=0.500},{F=1.700},{A2=0.630},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
ISO 8740 (DIN 1473) - FN 582 - blank - Cylindrical grooved pins with chamfer
Bill of material
SFS FN 582 125756 Kerbstift ISO 8740 Automatenstahl blank 5x16
Order number
125756
125756
Material
Automatenstahl
Quality
Surface
blank
Packaging
100
100
SFS - Nr.
582
Nominal diameter
5.0
5.0
mm
Nominal length
16
16
mm
Crest height in the front
0.500
0.500
mm
Chamfer
1.700
1.700
mm
Crest height in the back
0.630
0.630
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성